20770143
20770143
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,8965 kr |
| 5000 + | 0,8068 kr |
| A | 1.969 in |
|---|---|
| A | 50.0 mm |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 13.5 mm |
| h | 0.531 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.118 in |
| Maximal väggtjocklek | 3.0 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta