Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
4,5851 kr - 7,1324 kr Fråga angående leveranstidhär
4,659 kr - 5,1767 kr Fråga angående leveranstidhär
1,3816 kr - 1,5351 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,377 kr - 3,7522 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
1,5225 kr - 1,6917 kr 5500 I lager
2,7231 kr - 4,236 kr Fråga angående leveranstidhär
1,4455 kr - 1,6061 kr 5000 I lager
2,3064 kr - 2,5626 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,8026 kr - 0,8918 kr 6900 I lager
0,6076 kr - 0,6751 kr Fråga angående leveranstidhär
1,2327 kr - 1,3697 kr 5600 I lager
3,6507 kr - 4,0564 kr 1190 I lager
10,6237 kr - 11,8041 kr 1050 I lager
0,3069 kr - 0,4774 kr Fråga angående leveranstidhär
1,9882 kr - 2,2091 kr 4000 I lager
0,3808 kr - 0,5923 kr Fråga angående leveranstidhär
4,6138 kr - 7,1771 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6607 kr - 1,8453 kr 5000 I lager
2,5373 kr - 2,8193 kr 150 I lager
1,1167 kr - 1,7372 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752743

Prisintervall
7,1324 kr - 4,5851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752767

Prisintervall
5,1767 kr - 4,659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752651

Prisintervall
1,5351 kr - 1,3816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752699

Prisintervall
3,7522 kr - 3,377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752637

Prisintervall
1,6917 kr - 1,5225 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752736

Prisintervall
4,236 kr - 2,7231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752613

Prisintervall
1,6061 kr - 1,4455 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752705

Prisintervall
2,5626 kr - 2,3064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752514

Prisintervall
0,8918 kr - 0,8026 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752446

Prisintervall
0,6751 kr - 0,6076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752569

Prisintervall
1,3697 kr - 1,2327 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752224

Prisintervall
4,0564 kr - 3,6507 kr

Lagernivåer
1190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752262

Prisintervall
11,8041 kr - 10,6237 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752330

Prisintervall
0,4774 kr - 0,3069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752644

Prisintervall
2,2091 kr - 1,9882 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752347

Prisintervall
0,5923 kr - 0,3808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20752750

Prisintervall
7,1771 kr - 4,6138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752668

Prisintervall
1,8453 kr - 1,6607 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752712

Prisintervall
2,8193 kr - 2,5373 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752545

Prisintervall
1,7372 kr - 1,1167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm