Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
1,3099 kr - 1,4554 kr Fråga angående leveranstidhär
1,7106 kr - 1,9006 kr 5000 I lager
2,6135 kr - 2,9038 kr 150 I lager
2,0341 kr - 2,2601 kr Fråga angående leveranstidhär
2,3069 kr - 3,5885 kr 5000 I lager
5,3327 kr - 5,9252 kr 2640 I lager
3,384 kr - 3,76 kr 2000 I lager
3,4783 kr - 3,8647 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
2,8048 kr - 4,3631 kr Fråga angående leveranstidhär
4,7226 kr - 7,3464 kr Fråga angående leveranstidhär
4,7988 kr - 5,332 kr Fråga angående leveranstidhär
8,5107 kr - 9,4564 kr 1080 I lager
8,3067 kr - 9,2297 kr Fråga angående leveranstidhär
5,1446 kr - 5,7162 kr 980 I lager
8,8152 kr - 9,7947 kr 1300 I lager
0,5047 kr - 0,7851 kr Fråga angående leveranstidhär
0,502 kr - 0,781 kr 21250 I lager
0,4621 kr - 0,7188 kr Fråga angående leveranstidhär
7,2949 kr - 8,1055 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
4,526 kr - 5,0289 kr 2240 I lager
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752620

Prisintervall
1,4554 kr - 1,3099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752668

Prisintervall
1,9006 kr - 1,7106 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752712

Prisintervall
2,9038 kr - 2,6135 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 85.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752729

Prisintervall
2,2601 kr - 2,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752101

Prisintervall
3,5885 kr - 2,3069 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752149

Prisintervall
5,9252 kr - 5,3327 kr

Lagernivåer
2640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752200

Prisintervall
3,76 kr - 3,384 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752699

Prisintervall
3,8647 kr - 3,4783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752736

Prisintervall
4,3631 kr - 2,8048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752743

Prisintervall
7,3464 kr - 4,7226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752767

Prisintervall
5,332 kr - 4,7988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752170

Prisintervall
9,4564 kr - 8,5107 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752163

Prisintervall
9,2297 kr - 8,3067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752231

Prisintervall
5,7162 kr - 5,1446 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752293

Prisintervall
9,7947 kr - 8,8152 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752354

Prisintervall
0,7851 kr - 0,5047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752385

Prisintervall
0,781 kr - 0,502 kr

Lagernivåer
21250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752361

Prisintervall
0,7188 kr - 0,4621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 140.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752255

Prisintervall
8,1055 kr - 7,2949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752156

Prisintervall
5,0289 kr - 4,526 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000