Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752699

Tillverkarens artikelnummer:

20752699

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 3,8647 kr
1250 + 3,4783 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

966,18 kr

250 x 3,8647 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h 5.0 mm
H 18.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximal väggtjocklek 4.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss