Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6526 kr - 4,1262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3069 kr - 3,5885 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,4712 kr - 6,0791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,3327 kr - 5,9252 kr | 2640 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,526 kr - 7,0405 kr | 2240 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,8152 kr - 9,7947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,384 kr - 3,76 kr | 2000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3034 kr - 0,4719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 13,9925 kr - 15,5472 kr | 1100 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,9105 kr - 4,5275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,5142 kr - 5,4666 kr | 3490 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,5107 kr - 9,4564 kr | 1080 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,1446 kr - 5,7162 kr | 980 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,8152 kr - 9,7947 kr | 1300 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5047 kr - 0,7851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,46 kr - 1,6222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2073 kr - 1,3415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7326 kr - 1,1397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5095 kr - 0,5662 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0394 kr - 1,6169 kr | Fråga angående leveranstidhär |