Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752521

Tillverkarens artikelnummer:

20752521

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
600 - 2999 1,6222 kr
3000 + 1,46 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 600

Totalpris:

973,32 kr

600 x 1,6222 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 50.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 12.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss