Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10079126

Tillverkarens artikelnummer:

111482

9600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 19,8848 kr
100 - 499 14,2034 kr
500 + 4,5817 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

994,24 kr

50 x 19,8848 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss