Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10080214

Tillverkarens artikelnummer:

111624

6000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 4,0406 kr
2000 + 2,2118 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

808,12 kr

200 x 4,0406 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 38.1 mm
B 25.4 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss