Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
1,1777 kr - 3,651 kr 8033 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Svart
30.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
2,9192 kr - 7,4501 kr 1250 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
3,3178 kr - 7,5213 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Svart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
2,3986 kr - 9,413 kr 100 I lager
25.4 mm
1.0 mm
Blå
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,2624 kr - 8,3386 kr 195650 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,8108 kr - 19,8098 kr 2300 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
2,8501 kr - 7,3124 kr 1000 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
1,1346 kr - 1,7694 kr 250 I lager
15.9 mm
1.0 mm
Grå
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
7,1957 kr - 13,1964 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
2.0 mm
Grå
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,6373 kr - 3,0162 kr 9847 I lager
12.0 mm
1.0 mm
Vit
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
2,0251 kr - 3,7056 kr 10783 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Grå
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
2,6788 kr - 7,7777 kr 4725 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,2926 kr - 2,3555 kr 2629 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
25.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
10,0396 kr - 23,457 kr 20 I lager
50.0 mm
2.0 mm
Svart
100.0 mm
LDPE
4.0 mm
4,7684 kr - 7,745 kr 200 I lager
25.0 mm
1.5 mm
Svart
75.0 mm
LDPE
2.0 mm
2,6427 kr - 4,8578 kr 16800 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Vit
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1,1346 kr - 1,7694 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
1.0 mm
Grå
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2,9874 kr - 5,4632 kr 700 I lager
31.8 mm
1.0 mm
Grå
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
6,0654 kr - 7,541 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
1.0 mm
Svart
80.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
0,9982 kr - 1,9677 kr 2171 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Vit
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10093177

Prisintervall
3,651 kr - 1,1777 kr

Lagernivåer
8033 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10246641

Prisintervall
7,4501 kr - 2,9192 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10093023

Prisintervall
7,5213 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Blå LDPE - PIR

10081372

Prisintervall
9,413 kr - 2,3986 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078488

Prisintervall
8,3386 kr - 1,2624 kr

Lagernivåer
195650 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10377079

Prisintervall
19,8098 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10246658

Prisintervall
7,3124 kr - 2,8501 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10080931

Prisintervall
1,7694 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

10080979

Prisintervall
13,1964 kr - 7,1957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10181300

Prisintervall
3,0162 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
9847 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10181348

Prisintervall
3,7056 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
10783 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10246634

Prisintervall
7,7777 kr - 2,6788 kr

Lagernivåer
4725 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Vit Polyeten

10181416

Prisintervall
2,3555 kr - 1,2926 kr

Lagernivåer
2629 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE

10093061

Prisintervall
23,457 kr - 10,0396 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart LDPE

10093276

Prisintervall
7,745 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit LDPE - PIR

10080245

Prisintervall
4,8578 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10080627

Prisintervall
1,7694 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10080672

Prisintervall
5,4632 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10377130

Prisintervall
7,541 kr - 6,0654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Vit Polyeten

10181270

Prisintervall
1,9677 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
2171 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm