Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3917 kr - 2,5278 kr | 730 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,079 kr - 9,0486 kr | 447 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 14,8943 kr - 44,9701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 4,6535 kr - 10,2838 kr | 1618 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,2137 kr - 17,7956 kr | 375 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,4938 kr - 24,1152 kr | 415 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,6212 kr - 12,984 kr | 307 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10,9301 kr - 42,6003 kr | 23 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 4,6535 kr - 10,2838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,763 kr - 8,3017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 11,361 kr - 24,9195 kr | 5050 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,4184 kr - 44,4674 kr | 16850 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,4614 kr - 5,6158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,079 kr - 9,0486 kr | 45 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,4723 kr - 40,69 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,1077 kr - 9,106 kr | 24 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 5,0557 kr - 17,2354 kr | 650 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 11,4184 kr - 44,4674 kr | 44 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,0216 kr - 8,8619 kr | 305 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,1868 kr - 23,9429 kr | 945 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta