Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Vit Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182239

Tillverkarens artikelnummer:

057803060303

945 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 23,9429 kr
250 - 999 10,5136 kr
1000 + 8,1868 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

598,57 kr

25 x 23,9429 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 80.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss