Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6735 kr - 20,1291 kr | 825 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,6893 kr - 9,6972 kr | 24275 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9661 kr - 2,2773 kr | 6800 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,257 kr - 22,8157 kr | 5200 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,5478 kr - 2,0863 kr | 500 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 11,3572 kr - 34,2341 kr | 510 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0277 kr - 1,5574 kr | 1000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,7517 kr - 8,5303 kr | 88700 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,3612 kr - 7,3199 kr | 6550 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10,807 kr - 17,7782 kr | 733 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,4483 kr - 19,3056 kr | 1750 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 11,687 kr - 29,8065 kr | 300 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,2683 kr - 7,0317 kr | 700 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,253 kr - 5,1865 kr | 2500 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,4483 kr - 19,3056 kr | 24850 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8267 kr - 2,3426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,6175 kr - 2,9562 kr | 2448 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 4,9921 kr - 9,1683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3 in
76.2 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5224 kr - 5,689 kr | 800 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,4681 kr - 2,9973 kr | 7520 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta