Meny Sök

Räfflade rörpluggar

I lager

Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.Den räfflade formen garanterar tät passning och förhindrar läckage, samtidigt som den ger extra grepp och stabilitet.Det förhindrar att damm, smuts och föroreningar tränger in.Den är enkel att installera, trycks in i hålet tills den sitter tätt. Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
43 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg H Grepptyp d h1 Typ Köp
1,1065 kr - 1,5492 kr 80335 I lager
10.7 mm
Vit
12.0 mm
Utan fingergrepp
60.0 mm
1.3 mm
2,3226 kr - 2,3226 kr 114283 I lager
12.2 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
120.0 mm
1.8 mm
0,9862 kr - 3,6956 kr 9395 I lager
7.8 mm
Vit
8.0 mm
Med fingergrepp
30.0 mm
1.0 mm
8,8318 kr - 12,3646 kr 820 I lager
13.3 mm
Vit
14.2 mm
Med fingergrepp
135.0 mm
1.2 mm
1,5533 kr - 2,1746 kr 23100 I lager
10.5 mm
Vit
12.0 mm
Utan fingergrepp
70.0 mm
1.5 mm
8,8318 kr - 21,48 kr 650 I lager
13.3 mm
Röd
14.2 mm
Med fingergrepp
135.0 mm
1.2 mm
1
2,6628 kr - 6,4576 kr 2940 I lager
12.5 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
90.0 mm
1.6 mm
1
1,9675 kr - 3,4149 kr 15380 I lager
12.5 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
80.0 mm
1.5 mm
1
1,1065 kr - 4,145 kr 25800 I lager
10.7 mm
Röd
12.0 mm
Med fingergrepp
60.0 mm
1.3 mm
1
1,0355 kr - 3,8953 kr 4065 I lager
7.8 mm
Röd
8.0 mm
Med fingergrepp
30.0 mm
1.0 mm
1
0,6879 kr - 1,6721 kr 141750 I lager
10.8 mm
Vit
11.7 mm
Med fingergrepp
50.0 mm
1.2 mm
0,6095 kr - 1,4818 kr 73200 I lager
10.8 mm
Vit
11.6 mm
Med fingergrepp
40.0 mm
1.2 mm
2,7664 kr - 3,873 kr 17100 I lager
12.5 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
90.0 mm
1.6 mm
5,666 kr - 21,1915 kr 550 I lager
12.8 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
110.0 mm
1.3 mm
1
0,6879 kr - 1,6721 kr 1250 I lager
10.8 mm
Röd
11.7 mm
Med fingergrepp
50.0 mm
1.2 mm
1
10,6958 kr - 18,596 kr 4765 I lager
12.8 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
110.0 mm
1.3 mm
0,6095 kr - 2,2806 kr 17190 I lager
10.8 mm
Röd
11.6 mm
Med fingergrepp
40.0 mm
1.2 mm
1
1,5533 kr - 2,1746 kr 2500 I lager
10.5 mm
Vit
12.0 mm
Med fingergrepp
70.0 mm
1.5 mm
8,3436 kr - 11,6811 kr 455 I lager
13.0 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
125.0 mm
1.0 mm
1
1,1065 kr - 1,9259 kr 79300 I lager
10.7 mm
Vit
12.0 mm
Med fingergrepp
60.0 mm
1.3 mm
  • av 3
Rörplugg 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Vit

10069899

Prisintervall
1,5492 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
80335 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Vit

10093627

Prisintervall
2,3226 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
114283 I lager
Egenskaper
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Vit

10069981

Prisintervall
3,6956 kr - 0,9862 kr

Lagernivåer
9395 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Vit

10071380

Prisintervall
12,3646 kr - 8,8318 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Vit

10069905

Prisintervall
2,1746 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
23100 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Röd

10104163

Prisintervall
21,48 kr - 8,8318 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10092989

Prisintervall
6,4576 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
2940 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10092736

Prisintervall
3,4149 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
15380 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10092934

Prisintervall
4,145 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
25800 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Röd

10070901

Prisintervall
3,8953 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
4065 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Vit

10093566

Prisintervall
1,6721 kr - 0,6879 kr

Lagernivåer
141750 I lager
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Vit

10093559

Prisintervall
1,4818 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
73200 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vit

10093603

Prisintervall
3,873 kr - 2,7664 kr

Lagernivåer
17100 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10104125

Prisintervall
21,1915 kr - 5,666 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Röd

10092927

Prisintervall
1,6721 kr - 0,6879 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Vit

10071366

Prisintervall
18,596 kr - 10,6958 kr

Lagernivåer
4765 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Röd

10092903

Prisintervall
2,2806 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
17190 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Vit

10093580

Prisintervall
2,1746 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Röd

10104156

Prisintervall
11,6811 kr - 8,3436 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Vit

10093573

Prisintervall
1,9259 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
79300 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Vit