Meny Sök

Rörplugg 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Röd

Denna plugg för rörändar har fläns för att förhindra smuts och kontamination att komma in i poströr som används för transport, som förpackning och postutdelning. Pluggen har också ett fingergrepp för att snabbt och lätt kunna tas bort.
Essentra artikelnummer:

10104156

Tillverkarens artikelnummer:

50192

1955 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 299 11,3409 kr
300 + 8,1006 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

340,23 kr

30 x 11,3409 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 125.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.0 mm
h 13.0 mm
Färg Röd
Material LDPE - PIR
Grepptyp Med fingergrepp
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss