Meny Sök

Rörplugg 135.0 mm 13.3 mm LDPE Vit

Denna plugg för rörändar har fläns för att förhindra smuts och kontamination att komma in i poströr som används för transport, som förpackning och postutdelning. Pluggen har också ett fingergrepp för att snabbt och lätt kunna tas bort.
Essentra artikelnummer:

10071380

Tillverkarens artikelnummer:

10544

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 12,0045 kr
200 + 8,5746 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

240,09 kr

20 x 12,0045 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 135.0 mm
H 14.2 mm
h1 1.2 mm
h 13.3 mm
Färg Vit
Material LDPE
Grepptyp Med fingergrepp
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss