Meny Sök

Rörplugg 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Vit

Denna plugg för rörändar har fläns för att förhindra smuts och kontamination att komma in i poströr som används för transport, som förpackning och postutdelning. Pluggen har också ett fingergrepp för att snabbt och lätt kunna tas bort.
Essentra artikelnummer:

10071366

Tillverkarens artikelnummer:

10542

4765 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 349 18,596 kr
350 + 10,6958 kr
Standardförpackning: 350

Beställ i flerpack med 35

Totalpris:

650,86 kr

35 x 18,596 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 110.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.3 mm
h 12.8 mm
Färg Vit
Material LDPE - PIR
Grepptyp Med fingergrepp
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss