Meny Sök

Pluggar med dragtunga på sidan PCR

I lager

Sidodragpluggar har en konisk design som ger effektivt allmänt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under tillverkning, lagring och transport. Den koniska formen gör det till en ekonomisk lösning för att passa inom ett spektrum av dimensioner. tryckmontering designen med dragtunga möjliggör en enkel och snabb borttagning när kopplingen är tät.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCL2PCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 L d1 h w D Köp
0,3654 kr - 0,406 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2114 kr - 0,3289 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2894 kr - 0,4502 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,8591 kr - 0,9546 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8047 kr - 0,8941 kr Fråga angående leveranstidhär
0,7585 kr - 0,8428 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6497 kr - 1,0107 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6651 kr - 1,0346 kr Fråga angående leveranstidhär
0,4116 kr - 0,4573 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,3397 kr - 0,3775 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3459 kr - 0,3843 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,6692 kr - 1,041 kr Fråga angående leveranstidhär
0,7431 kr - 0,8257 kr 1000 I lager
0,2822 kr - 0,439 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,1488 kr - 0,1653 kr Fråga angående leveranstidhär
0,274 kr - 0,4263 kr Fråga angående leveranstidhär
0,352 kr - 0,3911 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,1406 kr - 0,1562 kr Fråga angående leveranstidhär
0,157 kr - 0,1745 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2863 kr - 0,4454 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
  • av 2
Plugg med dragtunga på sidan 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Grön

20747572

Prisintervall
0,406 kr - 0,3654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Grön

20747473

Prisintervall
0,3289 kr - 0,2114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Grön

20747527

Prisintervall
0,4502 kr - 0,2894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Grön

20747718

Prisintervall
0,9546 kr - 0,8591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Grön

20747701

Prisintervall
0,8941 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Grön

20747695

Prisintervall
0,8428 kr - 0,7585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Grön

20747626

Prisintervall
1,0107 kr - 0,6497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Grön

20747633

Prisintervall
1,0346 kr - 0,6651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Grön

20747596

Prisintervall
0,4573 kr - 0,4116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Grön

20747541

Prisintervall
0,3775 kr - 0,3397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Grön

20747558

Prisintervall
0,3843 kr - 0,3459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Grön

20747640

Prisintervall
1,041 kr - 0,6692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Grön

20747688

Prisintervall
0,8257 kr - 0,7431 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Grön

20747503

Prisintervall
0,439 kr - 0,2822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Grön

20747466

Prisintervall
0,1653 kr - 0,1488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Grön

20747497

Prisintervall
0,4263 kr - 0,274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Grön

20747565

Prisintervall
0,3911 kr - 0,352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Grön

20747442

Prisintervall
0,1562 kr - 0,1406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Grön

20747480

Prisintervall
0,1745 kr - 0,157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Grön

20747510

Prisintervall
0,4454 kr - 0,2863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm