Meny Sök

Pluggar med centrerad dragtunga

I lager

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H D d2 Material d1 Typ Köp
0,2884 kr - 0,3609 kr 3477 I lager
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
0,5784 kr - 0,7249 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE - PIR
11.5 mm
0,2884 kr - 0,3609 kr 33409 I lager
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10287415 0,3476 kr - 0,4349 kr 2655 I lager
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
0,5784 kr - 0,7249 kr 37234 I lager
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
12.5 mm
0,3476 kr - 0,4349 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
0,5784 kr - 0,7249 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
5,9914 kr - 8,388 kr 265 I lager
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE - PIR
67.4 mm
1,0873 kr - 5,337 kr Fråga angående leveranstidhär
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
0,6361 kr - 0,7959 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE - PIR
14.5 mm
0,8683 kr - 1,0858 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
1,466 kr - 3,4893 kr 3600 I lager
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
1,7604 kr - 4,2144 kr 15800 I lager
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
1,1139 kr - 3,912 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
1,4068 kr - 2,9002 kr 1193 I lager
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
LDPE
6.8 mm
1
1,2056 kr - 4,2283 kr 10500 I lager
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
0,4423 kr - 1,653 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
LDPE - PIR
10.9 mm
0,8106 kr - 1,0148 kr 11495 I lager
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
2,3078 kr - 8,0571 kr 2861 I lager
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
1,8788 kr - 3,0859 kr 2468 I lager
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
  • av 4
Plugg med dragtunga i centrum 7.0 mm LDPE Gul

10287408

Prisintervall
0,3609 kr - 0,2884 kr

Lagernivåer
3477 I lager
Egenskaper
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 11.5 mm LDPE - PIR Gul

10287446

Prisintervall
0,7249 kr - 0,5784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 5.0 mm LDPE - PIR Gul

10287385

Prisintervall
0,3609 kr - 0,2884 kr

Lagernivåer
33409 I lager
Egenskaper
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 8.0 mm LDPE Gul

10287415

Prisintervall
0,4349 kr - 0,3476 kr

Lagernivåer
2655 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 12.5 mm LDPE - PIR Gul

10287453

Prisintervall
0,7249 kr - 0,5784 kr

Lagernivåer
37234 I lager
Egenskaper
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 9.5 mm LDPE Gul

10287422

Prisintervall
0,4349 kr - 0,3476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 10.5 mm LDPE Gul

10287439

Prisintervall
0,7249 kr - 0,5784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    39235
Plugg med dragtunga i centrum 1.024 in 2.654 in LDPE - PIR Röd

10073223

Prisintervall
8,388 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 14.3 mm 11.4 mm LDPE Orange

10152904

Prisintervall
5,337 kr - 1,0873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 14.5 mm LDPE - PIR Gul

10287484

Prisintervall
0,7959 kr - 0,6361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 19.0 mm LDPE Gul

10287521

Prisintervall
1,0858 kr - 0,8683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Commodity Code
    39235
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 22.1 mm LDPE Orange

10152959

Prisintervall
3,4893 kr - 1,466 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 29.2 mm LDPE Orange

10152997

Prisintervall
4,2144 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
15800 I lager
Egenskaper
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 20.6 mm 12.7 mm LDPE Orange

10152911

Prisintervall
3,912 kr - 1,1139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 15.9 mm 6.8 mm LDPE Orange

10153062

Prisintervall
2,9002 kr - 1,4068 kr

Lagernivåer
1193 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 21.3 mm 18.5 mm LDPE Orange

10152942

Prisintervall
4,2283 kr - 1,2056 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 20.3 mm 10.9 mm LDPE - PIR Röd

10073124

Prisintervall
1,653 kr - 0,4423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in; 1/4 in; M12
Plugg med dragtunga i centrum 15.5 mm LDPE Gul

10287491

Prisintervall
1,0148 kr - 0,8106 kr

Lagernivåer
11495 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 36.9 mm LDPE Orange

10153031

Prisintervall
8,0571 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
2861 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 34.1 mm LDPE Orange

10153024

Prisintervall
3,0859 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
2468 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded