Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 14.3 mm 11.4 mm LDPE Orange

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 11.4 to 13 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Essentra artikelnummer:

10152904

Tillverkarens artikelnummer:

CP-12

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 5,337 kr
1000 - 4999 3,8121 kr
5000 - 9999 1,845 kr
10000 + 1,0873 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 668,50 kr

500 x 5,337 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.7 mm
d1 11.4 mm
d2 12.3 mm
H 10.3 mm
Gängstorlek Non Threaded
Gängstandard Icke-gängad
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss