Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 15.9 mm 6.8 mm LDPE Orange

Denna orange plugg av LDPE och med dragtunga i mitten är avsmalnande för att passa hål med diameter från 6,8 till 8,5 mm. Dragtungan i mitten underlättar påsättning och borttagning.
Essentra artikelnummer:

10153062

Tillverkarens artikelnummer:

CP-6

1193 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,9002 kr
1000 - 4999 2,0716 kr
5000 + 1,4068 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 450,10 kr

500 x 2,9002 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 11.9 mm
d1 6.8 mm
d2 8.5 mm
H 10.3 mm
Gängstorlek Non Threaded
Gängstandard Icke-gängad
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss