Meny Sök

Pluggar för metallplåt

I lager

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR2041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Image
Type 5
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d H Typ Köp
0,5687 kr - 0,5687 kr 69947 I lager
7.0 mm
Vit
4.0 mm
7.1 mm
1
0,5917 kr - 0,5917 kr 99642 I lager
10.4 mm
Vit
6.0 mm
7.1 mm
1
0,5917 kr - 0,5917 kr 56073 I lager
10.4 mm
Grå
6.0 mm
7.1 mm
1
0,5687 kr - 0,5687 kr 7040 I lager
7.0 mm
Svart
4.0 mm
7.1 mm
1
0,6262 kr - 0,6262 kr 30217 I lager
13.5 mm
Grå
9.5 mm
7.2 mm
2
0,6032 kr - 0,6032 kr 110216 I lager
10.4 mm
Grå
6.4 mm
7.1 mm
1
0,6032 kr - 0,6032 kr 71002 I lager
10.4 mm
Vit
6.4 mm
7.1 mm
1
0,6032 kr - 0,6032 kr 80976 I lager
10.4 mm
Svart
6.4 mm
7.1 mm
1
0,6377 kr - 0,6377 kr 46579 I lager
14.0 mm
Svart
10.0 mm
7.2 mm
2
0,6147 kr - 0,6147 kr 19030 I lager
12.0 mm
Vit
8.0 mm
7.2 mm
1
0,5917 kr - 0,5917 kr 17708 I lager
10.4 mm
Svart
6.0 mm
7.1 mm
1
0,5687 kr - 0,5687 kr 50459 I lager
7.0 mm
Grå
4.0 mm
7.1 mm
1
0,6377 kr - 0,6377 kr 9000 I lager
14.0 mm
Grå
10.0 mm
7.2 mm
2
0,6822 kr - 0,9522 kr 55120 I lager
18.7 mm
Grå
14.0 mm
7.4 mm
2
0,6262 kr - 0,6262 kr 5929 I lager
13.5 mm
Svart
9.5 mm
7.2 mm
2
0,7009 kr - 0,7009 kr 121 I lager
14.0 mm
Vit
10.0 mm
7.2 mm
2
0,6492 kr - 0,6492 kr 25886 I lager
16.0 mm
Vit
12.0 mm
7.3 mm
2
0,6606 kr - 0,9206 kr 14612 I lager
17.1 mm
Grå
12.7 mm
7.3 mm
2
0,6492 kr - 0,6492 kr 9651 I lager
16.0 mm
Grå
12.0 mm
7.3 mm
2
0,6937 kr - 0,9666 kr 789 I lager
18.7 mm
Svart
14.3 mm
7.4 mm
2
  • av 5
Täcklock för plåtar 4.0 mm 7.0 mm Vit PA66

10126578

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
69947 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.0 mm 10.4 mm Vit PA66

10126608

Prisintervall
0,5917 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
99642 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.0 mm 10.4 mm Grå PA66

10126615

Prisintervall
0,5917 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
56073 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 4.0 mm 7.0 mm Svart PA66

10126592

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
7040 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 9.5 mm 13.5 mm Grå PA66

10126707

Prisintervall
0,6262 kr - 0,6262 kr

Lagernivåer
30217 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.4 mm 10.4 mm Grå PA66

10126646

Prisintervall
0,6032 kr - 0,6032 kr

Lagernivåer
110216 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.4 mm 10.4 mm Vit PA66

10126639

Prisintervall
0,6032 kr - 0,6032 kr

Lagernivåer
71002 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.4 mm 10.4 mm Svart PA66

10126653

Prisintervall
0,6032 kr - 0,6032 kr

Lagernivåer
80976 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 10.0 mm 14.0 mm Svart PA66

10126745

Prisintervall
0,6377 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
46579 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 8.0 mm 12.0 mm Vit PA66

10126660

Prisintervall
0,6147 kr - 0,6147 kr

Lagernivåer
19030 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.0 mm 10.4 mm Svart PA66

10126622

Prisintervall
0,5917 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
17708 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 4.0 mm 7.0 mm Grå PA66

10126585

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
50459 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 10.0 mm 14.0 mm Grå PA66

10126738

Prisintervall
0,6377 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.0 mm 18.7 mm Grå PA66

10126820

Prisintervall
0,9522 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
55120 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 9.5 mm 13.5 mm Svart PA66

10126714

Prisintervall
0,6262 kr - 0,6262 kr

Lagernivåer
5929 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 10.0 mm 14.0 mm Vit PA66

10126721

Prisintervall
0,7009 kr - 0,7009 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 12.0 mm 16.0 mm Vit PA66

10126752

Prisintervall
0,6492 kr - 0,6492 kr

Lagernivåer
25886 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 12.7 mm 17.1 mm Grå PA66

10126790

Prisintervall
0,9206 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
14612 I lager
Egenskaper
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 12.0 mm 16.0 mm Grå PA66

10126769

Prisintervall
0,6492 kr - 0,6492 kr

Lagernivåer
9651 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.3 mm 18.7 mm Svart PA66

10126868

Prisintervall
0,9666 kr - 0,6937 kr

Lagernivåer
789 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm