Meny Sök

Pluggar för metallplåt

I lager

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR2041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d H Typ Köp
0,3866 kr - 0,5015 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Naturfärgad
6.0 mm
5
0,4988 kr - 0,6464 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
Naturfärgad
3.2 mm
1
0,707 kr - 0,8728 kr 491 I lager
18.0 mm
Naturfärgad
14.0 mm
5
0,679 kr - 0,8383 kr 334 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
5
0,568 kr - 0,6873 kr 2800 I lager
14.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
5
1,4501 kr - 1,8788 kr Fråga angående leveranstidhär
27.8 mm
Svart
22.0 mm
3
1,1229 kr - 1,4556 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
5
1,3255 kr - 1,8344 kr 14879 I lager
29.2 mm
Grå
24.0 mm
7.6 mm
4
1,3255 kr - 1,8344 kr 1647 I lager
29.2 mm
Svart
24.0 mm
7.6 mm
3
1,3728 kr - 1,8936 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
Svart
25.4 mm
7.6 mm
3
1,3728 kr - 1,8936 kr 32615 I lager
30.6 mm
Vit
25.4 mm
7.6 mm
3
1,1405 kr - 1,5829 kr Fråga angående leveranstidhär
27.4 mm
Svart
22.2 mm
7.6 mm
3
0,5858 kr - 0,5858 kr 47459 I lager
7.0 mm
Grå
4.0 mm
7.1 mm
1
0,5858 kr - 0,5858 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
Svart
4.0 mm
7.1 mm
1
0,6095 kr - 0,6095 kr Fråga angående leveranstidhär
10.4 mm
Vit
6.0 mm
7.1 mm
1
0,6095 kr - 0,6095 kr 24708 I lager
10.4 mm
Svart
6.0 mm
7.1 mm
1
0,6213 kr - 0,6213 kr 52002 I lager
10.4 mm
Vit
6.4 mm
7.1 mm
1
0,7026 kr - 0,9808 kr 28652 I lager
18.7 mm
Svart
14.0 mm
7.4 mm
2
0,6805 kr - 0,9482 kr 19937 I lager
17.1 mm
Svart
12.7 mm
7.3 mm
2
0,7722 kr - 1,0769 kr 28954 I lager
20.4 mm
Vit
15.9 mm
7.4 mm
3
  • av 5
Pluggar för metallplåt 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407875

Prisintervall
0,5015 kr - 0,3866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Pluggar för metallplåt 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10407936

Prisintervall
0,6464 kr - 0,4988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407905

Prisintervall
0,8728 kr - 0,707 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
Pluggar för metallplåt 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407899

Prisintervall
0,8383 kr - 0,679 kr

Lagernivåer
334 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
Pluggar för metallplåt 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407882

Prisintervall
0,6873 kr - 0,568 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
Pluggar för metallplåt 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Svart

10407929

Prisintervall
1,8788 kr - 1,4501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Pluggar för metallplåt 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407912

Prisintervall
1,4556 kr - 1,1229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Täcklock för plåtar 24.0 mm 29.2 mm Grå PA66

10127032

Prisintervall
1,8344 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
14879 I lager
Egenskaper
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 24.0 mm 29.2 mm Svart PA66

10127049

Prisintervall
1,8344 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
1647 I lager
Egenskaper
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 25.4 mm 30.6 mm Svart PA66

10127070

Prisintervall
1,8936 kr - 1,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 25.4 mm 30.6 mm Vit PA66

10127056

Prisintervall
1,8936 kr - 1,3728 kr

Lagernivåer
32615 I lager
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 22.2 mm 27.4 mm Svart PA66

10127018

Prisintervall
1,5829 kr - 1,1405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 4.0 mm 7.0 mm Grå PA66

10126585

Prisintervall
0,5858 kr - 0,5858 kr

Lagernivåer
47459 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 4.0 mm 7.0 mm Svart PA66

10126592

Prisintervall
0,5858 kr - 0,5858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.0 mm 10.4 mm Vit PA66

10126608

Prisintervall
0,6095 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.0 mm 10.4 mm Svart PA66

10126622

Prisintervall
0,6095 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
24708 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.4 mm 10.4 mm Vit PA66

10126639

Prisintervall
0,6213 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
52002 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.0 mm 18.7 mm Svart PA66

10126837

Prisintervall
0,9808 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
28652 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 12.7 mm 17.1 mm Svart PA66

10126806

Prisintervall
0,9482 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
19937 I lager
Egenskaper
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 15.9 mm 20.4 mm Vit PA66

10126875

Prisintervall
1,0769 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
28954 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm