Meny Sök

Täcklock för plåtar 14.0 mm 18.7 mm Svart PA66

Svart plugg av nylon 66 (PA66) för metallplåt. Pluggen trycks lätt in i hål för att skydda och ge en tilltalande yta. Tack vare pluggens fläns kan den lätt tas bort och återanvändas.
Essentra artikelnummer:

10126837

Tillverkarens artikelnummer:

161014059902

28652 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,9808 kr
1000 + 0,7026 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

490,40 kr

500 x 0,9808 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 18.7 mm
d 14.0 mm
H 7.4 mm
h 7.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 3.8 mm
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Maximal paneltjocklek 3.8 mm
Färg Svart
Material PA66
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss