Meny Sök

Pluggar för metallplåt

I lager

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR2041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d H Typ Köp
0,5858 kr - 0,5858 kr 910 I lager
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
0,6213 kr - 0,6213 kr 69394 I lager
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
0,645 kr - 0,645 kr 43893 I lager
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
1,3255 kr - 1,8344 kr 10500 I lager
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
0,9201 kr - 1,2855 kr 18454 I lager
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
0,9675 kr - 1,5385 kr 21113 I lager
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
1,1405 kr - 1,5829 kr Fråga angående leveranstidhär
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
1,3728 kr - 1,8936 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
0,7026 kr - 0,9808 kr 33788 I lager
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
0,6686 kr - 0,6686 kr 85 I lager
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,7722 kr - 1,0769 kr 500 I lager
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
0,6568 kr - 0,6568 kr 36138 I lager
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
0,6095 kr - 0,6095 kr 16713 I lager
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
1,0252 kr - 1,6273 kr 5738 I lager
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
0,7145 kr - 0,9956 kr 22870 I lager
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
0,6331 kr - 0,6331 kr 12563 I lager
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,6805 kr - 0,9482 kr 10765 I lager
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,6095 kr - 0,6095 kr Fråga angående leveranstidhär
10.4 mm
Vit
6.0 mm
7.1 mm
1
0,6213 kr - 0,6213 kr 109216 I lager
10.4 mm
Grå
6.4 mm
7.1 mm
1
0,645 kr - 0,645 kr 111942 I lager
13.5 mm
Vit
9.5 mm
7.2 mm
2
  • av 5
Pluggar för metallplåt 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090695

Prisintervall
0,5858 kr - 0,5858 kr

Lagernivåer
910 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090718

Prisintervall
0,6213 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
69394 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090732

Prisintervall
0,645 kr - 0,645 kr

Lagernivåer
43893 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090848

Prisintervall
1,8344 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090800

Prisintervall
1,2855 kr - 0,9201 kr

Lagernivåer
18454 I lager
Egenskaper
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090817

Prisintervall
1,5385 kr - 0,9675 kr

Lagernivåer
21113 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090831

Prisintervall
1,5829 kr - 1,1405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855

Prisintervall
1,8936 kr - 1,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090770

Prisintervall
0,9808 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
33788 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756

Prisintervall
0,6686 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090794

Prisintervall
1,0769 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090749

Prisintervall
0,6568 kr - 0,6568 kr

Lagernivåer
36138 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090701

Prisintervall
0,6095 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
16713 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 24.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090824

Prisintervall
1,6273 kr - 1,0252 kr

Lagernivåer
5738 I lager
Egenskaper
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090787

Prisintervall
0,9956 kr - 0,7145 kr

Lagernivåer
22870 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725

Prisintervall
0,6331 kr - 0,6331 kr

Lagernivåer
12563 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763

Prisintervall
0,9482 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
10765 I lager
Egenskaper
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Färg
    Beige
Täcklock för plåtar 6.0 mm 10.4 mm Vit PA66

10126608

Prisintervall
0,6095 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.4 mm 10.4 mm Grå PA66

10126646

Prisintervall
0,6213 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
109216 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 9.5 mm 13.5 mm Vit PA66

10126691

Prisintervall
0,645 kr - 0,645 kr

Lagernivåer
111942 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm