Meny Sök

Platt bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

Runda, platta brickor av PEEK (polyeter-eter-keton) är avsedda för högtemperaturtillämpningar, med max kontinuerlig användningstemperatur på 180 °C. PEEK uppvisar hög fysisk styrka och nötningstålighet, tillsammans med utmärkt isolering mot kemikalier och elektricitet. Klassad UL94V-0.
Essentra artikelnummer:

10220863

Tillverkarens artikelnummer:

185030070409

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 16,8353 kr
250 - 999 6,5832 kr
1000 + 4,9411 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

420,88 kr

25 x 16,8353 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 7.0 mm
Tjocklek 0.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Ljusbrun
Allt material Polyeter-eterketon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Specifikationer UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss