Meny Sök

Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

Denna runda, platta bricka av polyvinylidenfluorid (PVDF), har utmärkt resistens mot temperaturer, kemikalier och UV-strålning. Kan steriliseras med gammastrålning, ånga och ETO och är därför perfekt för medicinska användningsområden. Tillverkad enligt DIN 125 och är UL94-V0-klassad.
Essentra artikelnummer:

10042427

Tillverkarens artikelnummer:

0050650500VR

6822 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 7,5405 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

754,05 kr

100 x 7,5405 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 17.0 mm
Ytterdiameter 30.0 mm
Tjocklek 3.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyvinylidenfluorid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Specifikationer DIN 125
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss