Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
7,1527 kr - 7,1527 kr 15775 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,4782 kr - 0,4782 kr 76636 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
3,8492 kr - 3,8492 kr 7740 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
3,9497 kr - 3,9497 kr 1631 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,9163 kr - 0,9163 kr 16754 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,4159 kr - 0,4576 kr 133893 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,3745 kr - 1,3745 kr 1212 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,4524 kr - 4,4524 kr 410 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
32,7186 kr - 32,7186 kr 2975 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
0,9623 kr - 0,9623 kr 48180 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,3054 kr - 0,3054 kr 13009 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3878 kr - 0,3878 kr 800 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,586 kr - 0,8172 kr 109605 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,2728 kr - 0,2728 kr 255923 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,6434 kr - 0,6434 kr 64998 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
24,4599 kr - 58,9883 kr 250 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
1,0384 kr - 1,0384 kr 32000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,5802 kr - 0,5802 kr 12795 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
0,4251 kr - 0,5931 kr 184720 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
1,3515 kr - 1,8671 kr 19177 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
  • av 31
Bricka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069714

Prisintervall
7,1527 kr - 7,1527 kr

Lagernivåer
15775 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Hållbricka 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10060087

Prisintervall
0,4782 kr - 0,4782 kr

Lagernivåer
76636 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067802

Prisintervall
3,8492 kr - 3,8492 kr

Lagernivåer
7740 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068144

Prisintervall
3,9497 kr - 3,9497 kr

Lagernivåer
1631 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184813

Prisintervall
0,9163 kr - 0,9163 kr

Lagernivåer
16754 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042205

Prisintervall
0,4576 kr - 0,4159 kr

Lagernivåer
133893 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042410

Prisintervall
1,3745 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
1212 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042472

Prisintervall
4,4524 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    44.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10042519

Prisintervall
32,7186 kr - 32,7186 kr

Lagernivåer
2975 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    40.0 mm
  • Ytterdiameter
    72.0 mm
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10077085

Prisintervall
0,9623 kr - 0,9623 kr

Lagernivåer
48180 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266137

Prisintervall
0,3054 kr - 0,3054 kr

Lagernivåer
13009 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266175

Prisintervall
0,3878 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10055861

Prisintervall
0,8172 kr - 0,586 kr

Lagernivåer
109605 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178591

Prisintervall
0,2728 kr - 0,2728 kr

Lagernivåer
255923 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nylon 6/6

10178645

Prisintervall
0,6434 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
64998 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    0.3 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10042502

Prisintervall
58,9883 kr - 24,4599 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    37.0 mm
  • Ytterdiameter
    66.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184868

Prisintervall
1,0384 kr - 1,0384 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068359

Prisintervall
0,5802 kr - 0,5802 kr

Lagernivåer
12795 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.0 mm
  • Ytterdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041789

Prisintervall
0,5931 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
184720 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041840

Prisintervall
1,8671 kr - 1,3515 kr

Lagernivåer
19177 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad