Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
5,8744 kr - 5,8744 kr 7030 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
7,1096 kr - 7,1096 kr 1750 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
2,8294 kr - 2,8294 kr 24798 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
23.8 mm
2.0 mm
4,8259 kr - 4,8259 kr 2089 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
20,2229 kr - 20,2229 kr 1474 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2,0415 kr - 2,8404 kr 9440 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,2083 kr - 4,2083 kr 17797 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
21,3288 kr - 21,3288 kr 1750 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
3,8061 kr - 3,8061 kr 114323 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
8,7182 kr - 8,7182 kr 500 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
26.0 mm
72.0 mm
5.0 mm
0,9852 kr - 0,9852 kr 940 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
5,7595 kr - 5,7595 kr 20 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
1,1763 kr - 1,1763 kr 80124 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
7,7703 kr - 7,7703 kr 109 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
22.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,821 kr - 0,821 kr 61696 I lager
Naturfärgad
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
1,2974 kr - 1,2974 kr 2666 I lager
Naturfärgad
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
10383292 0,9251 kr - 0,9251 kr 15032 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,3169 kr - 0,3514 kr 310588 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
3,0327 kr - 3,0327 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,4643 kr - 0,4643 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • av 31
Bricka 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042083

Prisintervall
5,8744 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
7030 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10068748

Prisintervall
7,1096 kr - 7,1096 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    39.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 23.8 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069578

Prisintervall
2,8294 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
24798 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    23.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042069

Prisintervall
4,8259 kr - 4,8259 kr

Lagernivåer
2089 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042106

Prisintervall
20,2229 kr - 20,2229 kr

Lagernivåer
1474 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117354

Prisintervall
2,8404 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
9440 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068700

Prisintervall
4,2083 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
17797 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Prisintervall
21,3288 kr - 21,3288 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10069592

Prisintervall
3,8061 kr - 3,8061 kr

Lagernivåer
114323 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 26.0 mm 72.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10069745

Prisintervall
8,7182 kr - 8,7182 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    26.0 mm
  • Ytterdiameter
    72.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068632

Prisintervall
0,9852 kr - 0,9852 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10184974

Prisintervall
5,7595 kr - 5,7595 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10069387

Prisintervall
1,1763 kr - 1,1763 kr

Lagernivåer
80124 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 22.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10069738

Prisintervall
7,7703 kr - 7,7703 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10135174

Prisintervall
0,821 kr - 0,821 kr

Lagernivåer
61696 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10135167

Prisintervall
1,2974 kr - 1,2974 kr

Lagernivåer
2666 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Prisintervall
0,9251 kr - 0,9251 kr

Lagernivåer
15032 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267011

Prisintervall
0,3514 kr - 0,3169 kr

Lagernivåer
310588 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10103678

Prisintervall
0,4643 kr - 0,4643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund