Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
1,2222 kr - 1,2222 kr 49093 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
2,9012 kr - 2,9012 kr 38 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
7,6985 kr - 7,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
3,6481 kr - 3,6481 kr 1371 I lager
Svart
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,3417 kr - 0,3417 kr 228900 I lager
Naturfärgad
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
1,6804 kr - 1,6804 kr 43902 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,8284 kr - 1,1553 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,6477 kr - 0,6477 kr 15000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
1,7809 kr - 1,7809 kr 2240 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
1,0858 kr - 1,0858 kr 78039 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,5371 kr - 0,5371 kr 199868 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
5,6589 kr - 5,6589 kr 1805 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,6276 kr - 0,8761 kr 50500 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
3,6392 kr - 5,9322 kr 6680 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
6,7649 kr - 6,7649 kr 1000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
1,5655 kr - 1,5655 kr 66000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
6,2334 kr - 6,2334 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
1,5511 kr - 1,5511 kr 57049 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,4835 kr - 0,4835 kr 39778 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
2,2693 kr - 2,2693 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • av 31
Bricka 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068274

Prisintervall
1,2222 kr - 1,2222 kr

Lagernivåer
49093 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068083

Prisintervall
2,9012 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213735

Prisintervall
7,6985 kr - 7,6985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Prisintervall
3,6481 kr - 3,6481 kr

Lagernivåer
1371 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10117248

Prisintervall
0,3417 kr - 0,3417 kr

Lagernivåer
228900 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042021

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
43902 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10117316

Prisintervall
1,1553 kr - 0,8284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10179765

Prisintervall
0,6477 kr - 0,6477 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068670

Prisintervall
1,7809 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10042007

Prisintervall
1,0858 kr - 1,0858 kr

Lagernivåer
78039 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041987

Prisintervall
0,5371 kr - 0,5371 kr

Lagernivåer
199868 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 19.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042076

Prisintervall
5,6589 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
1805 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10055939

Prisintervall
0,8761 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
50500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117385

Prisintervall
5,9322 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
6680 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042090

Prisintervall
6,7649 kr - 6,7649 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    49.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068656

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
66000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068731

Prisintervall
6,2334 kr - 6,2334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069547

Prisintervall
1,5511 kr - 1,5511 kr

Lagernivåer
57049 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041956

Prisintervall
0,4835 kr - 0,4835 kr

Lagernivåer
39778 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042045

Prisintervall
2,2693 kr - 2,2693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund