Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,7641 kr - 0,7641 kr 17571 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
1,824 kr - 1,824 kr 15010 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3375 kr - 0,3375 kr 81746 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,7037 kr - 0,7037 kr 158853 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
3,6338 kr - 3,6338 kr 8250 I lager
Svart
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
2,3124 kr - 2,3124 kr 3793 I lager
Svart
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,7957 kr - 0,7957 kr 28507 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
21.0 mm
2.0 mm
1,2854 kr - 1,2854 kr 1861 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,5184 kr - 0,5184 kr 153 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,4581 kr - 0,4581 kr 12388 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,8574 kr - 0,8574 kr 28989 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
7,3681 kr - 7,3681 kr 47 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
1,623 kr - 1,623 kr 6670 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,2549 kr - 2,2549 kr 11950 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,982 kr - 1,982 kr 7033 I lager
Svart
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
3,6625 kr - 3,6625 kr 4922 I lager
Svart
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3506 kr - 0,3506 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3662 kr - 0,3662 kr 11146 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.2 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,7037 kr - 0,7037 kr 27800 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,4883 kr - 0,4883 kr 60908 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
  • av 31
Bricka 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068267

Prisintervall
0,7641 kr - 0,7641 kr

Lagernivåer
17571 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 21.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068441

Prisintervall
1,824 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
15010 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042199

Prisintervall
0,3375 kr - 0,3375 kr

Lagernivåer
81746 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067987

Prisintervall
0,7037 kr - 0,7037 kr

Lagernivåer
158853 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213766

Prisintervall
3,6338 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
8250 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213803

Prisintervall
2,3124 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
3793 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 8.4 mm 21.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068052

Prisintervall
0,7957 kr - 0,7957 kr

Lagernivåer
28507 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068335

Prisintervall
1,2854 kr - 1,2854 kr

Lagernivåer
1861 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.5 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067468

Prisintervall
0,5184 kr - 0,5184 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068250

Prisintervall
0,4581 kr - 0,4581 kr

Lagernivåer
12388 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068304

Prisintervall
0,8574 kr - 0,8574 kr

Lagernivåer
28989 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068113

Prisintervall
7,3681 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184929

Prisintervall
1,623 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
6670 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184479

Prisintervall
2,2549 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
11950 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213742

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
7033 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213780

Prisintervall
3,6625 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
4922 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10322420

Prisintervall
0,3506 kr - 0,3506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.2 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068403

Prisintervall
0,3662 kr - 0,3662 kr

Lagernivåer
11146 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 13.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067970

Prisintervall
0,7037 kr - 0,7037 kr

Lagernivåer
27800 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.3 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.2 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067451

Prisintervall
0,4883 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
60908 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad