Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,3044 kr - 0,4064 kr 144448 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
0.5 mm
0,136 kr - 0,1679 kr 5958 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,1017 kr - 0,1256 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,4683 kr - 0,5782 kr 2000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
2.4 mm
0,3116 kr - 0,3847 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,281 kr - 0,3469 kr 2000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,3034 kr - 0,3746 kr 2400 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,136 kr - 0,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
1,9035 kr - 2,3499 kr 1000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.4 mm
25.1 mm
2.5 mm
0,4908 kr - 0,606 kr 1898 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,2188 kr - 0,2701 kr 2952 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,2369 kr - 0,3145 kr 15245 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
2 mm
0,4079 kr - 0,5037 kr 4099 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2522 kr - 0,3113 kr 72098 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,344 kr - 0,4247 kr 33000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,3332 kr - 0,4452 kr 26992 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.8 mm
0,4737 kr - 0,5848 kr 3896 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,3633 kr - 0,4854 kr 87948 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.9 mm
10.3 mm
1.6 mm
0,3633 kr - 0,4854 kr 999 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,2981 kr - 0,368 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
  • av 31
N/A 0.150 in (ID) 0.312 in (OD)

10356043

Prisintervall
0,4064 kr - 0,3044 kr

Lagernivåer
144448 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.8 mm
  • Ytterdiameter
    7.9 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 0.115 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10354605

Prisintervall
0,1679 kr - 0,136 kr

Lagernivåer
5958 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Platt bricka 0.115 in 0.250 in 0.032 in Nylon 6/6

10354599

Prisintervall
0,1256 kr - 0,1017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Platt bricka 0.505 in 0.750 in 0.093 in Nylon 6/6

10354742

Prisintervall
0,5782 kr - 0,4683 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Platt bricka 0.317 in 0.500 in 0.093 in Nylon 6/6

10354698

Prisintervall
0,3847 kr - 0,3116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Platt bricka 0.380 in 0.625 in 0.062 in Nylon 6/6

10354728

Prisintervall
0,3469 kr - 0,281 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Platt bricka 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354797

Prisintervall
0,3746 kr - 0,3034 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Platt bricka 0.090 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10354582

Prisintervall
0,1679 kr - 0,136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Platt bricka 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354872

Prisintervall
2,3499 kr - 1,9035 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.4 mm
  • Ytterdiameter
    25.1 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A 0.187 in (ID) 0.256 in (OD)

10355954

Prisintervall
0,606 kr - 0,4908 kr

Lagernivåer
1898 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.7 mm
  • Ytterdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 0.375 in 0.625 in 0.032 in Nylon 6/6

10354711

Prisintervall
0,2701 kr - 0,2188 kr

Lagernivåer
2952 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Platt bricka 0.126 in 0.236 in 0.079 in Nylon 6/6

10355862

Prisintervall
0,3145 kr - 0,2369 kr

Lagernivåer
15245 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Tjocklek
    2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.125 in (ID) 0.500 in (OD)

10356357

Prisintervall
0,5037 kr - 0,4079 kr

Lagernivåer
4099 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tjocklek
    3.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 0.160 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10355886

Prisintervall
0,3113 kr - 0,2522 kr

Lagernivåer
72098 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 5.3 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10354810

Prisintervall
0,4247 kr - 0,344 kr

Lagernivåer
33000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A 0.120 in (ID) 0.280 in (OD)

10355985

Prisintervall
0,4452 kr - 0,3332 kr

Lagernivåer
26992 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3 mm
  • Ytterdiameter
    7.1 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.190 in (ID) 0.310 in (OD)

10356012

Prisintervall
0,5848 kr - 0,4737 kr

Lagernivåer
3896 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Ytterdiameter
    7.9 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.234 in (ID) 0.406 in (OD)

10356173

Prisintervall
0,4854 kr - 0,3633 kr

Lagernivåer
87948 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.9 mm
  • Ytterdiameter
    10.3 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 0.040 in 0.138 in 0.033 in Nylon 6/6

10355763

Prisintervall
0,4854 kr - 0,3633 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    1 mm
  • Ytterdiameter
    3.5 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
#8 N/A 0.115 in (ID) 0.290 in (OD)

10355978

Prisintervall
0,368 kr - 0,2981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Ytterdiameter
    7.4 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund