10356012
17W02953
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5848 kr |
| 5000 - 19999 | 0,5264 kr |
| 20000 + | 0,4737 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 0.190 in |
| Ytterdiameter | 7.9 mm |
| Ytterdiameter | 0.310 in |
| Tjocklek | 0.032 in |
| Tjocklek | 0.8 mm |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Brickform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta