Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3417 kr - 0,3417 kr | 228900 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,6736 kr - 0,6736 kr | 21404 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9752 kr - 0,9752 kr | 13500 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 34591 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9206 kr - 0,9206 kr | 52069 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1806 kr - 1,1806 kr | 1733 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,4901 kr - 3,4901 kr | 2981 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1016 kr - 1,1016 kr | 15080 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9102 kr - 1,9102 kr | 3306 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,325 kr - 7,325 kr | 70 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6373 kr - 1,6373 kr | 62667 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,62 kr - 0,7654 kr | 1086 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4351 kr - 0,5802 kr | 31222 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 0,5113 kr - 0,5113 kr | 15300 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2499 kr - 0,3332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.163 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
||
| 1,3012 kr - 1,7378 kr | 3143 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 0,5544 kr - 0,7382 kr | 215 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,9799 kr - 1,2097 kr | 1120 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5141 kr - 0,6865 kr | 11000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 2,298 kr - 2,5709 kr | 112489 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta