Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
3,7428 kr - 3,7428 kr 18453 I lager
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,4883 kr - 0,4883 kr 27956 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3992 kr - 0,3992 kr 70226 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,7037 kr - 0,7037 kr 11448 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,7516 kr - 0,7516 kr 50511 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,0384 kr - 1,0384 kr 157226 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,5501 kr - 0,5501 kr 272000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,9758 kr - 1,0148 kr 70728 I lager
Svart
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
3,0592 kr - 3,0592 kr 230 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,1023 kr - 3,1023 kr 4990 I lager
Svart
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
3,6338 kr - 3,6338 kr 8250 I lager
Svart
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
2,3124 kr - 2,3124 kr 3793 I lager
Svart
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,4581 kr - 0,4581 kr 12388 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,8574 kr - 0,8574 kr 28989 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
2,9012 kr - 2,9012 kr 38 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
7,6985 kr - 7,6985 kr 2944 I lager
Svart
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
3,6481 kr - 3,6481 kr 8371 I lager
Svart
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,3417 kr - 0,3417 kr 228900 I lager
Naturfärgad
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,7037 kr - 0,7037 kr 27800 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,4883 kr - 0,4883 kr 55908 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
  • av 31
Bricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Prisintervall
3,7428 kr - 3,7428 kr

Lagernivåer
18453 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266984

Prisintervall
0,4883 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
27956 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267042

Prisintervall
0,3992 kr - 0,3992 kr

Lagernivåer
70226 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10106419

Prisintervall
0,7037 kr - 0,7037 kr

Lagernivåer
11448 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 2.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267035

Prisintervall
0,7516 kr - 0,7516 kr

Lagernivåer
50511 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.5 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184486

Prisintervall
1,0384 kr - 1,0384 kr

Lagernivåer
157226 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.8 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067604

Prisintervall
0,5501 kr - 0,5501 kr

Lagernivåer
272000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042359

Prisintervall
1,0148 kr - 0,9758 kr

Lagernivåer
70728 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 19.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068151

Prisintervall
3,0592 kr - 3,0592 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Prisintervall
3,1023 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
4990 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213766

Prisintervall
3,6338 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
8250 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213803

Prisintervall
2,3124 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
3793 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068250

Prisintervall
0,4581 kr - 0,4581 kr

Lagernivåer
12388 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068304

Prisintervall
0,8574 kr - 0,8574 kr

Lagernivåer
28989 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068083

Prisintervall
2,9012 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213735

Prisintervall
7,6985 kr - 7,6985 kr

Lagernivåer
2944 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Prisintervall
3,6481 kr - 3,6481 kr

Lagernivåer
8371 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10117248

Prisintervall
0,3417 kr - 0,3417 kr

Lagernivåer
228900 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 13.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067970

Prisintervall
0,7037 kr - 0,7037 kr

Lagernivåer
27800 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.3 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.2 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067451

Prisintervall
0,4883 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
55908 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad