10356920
17W08762
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,7431 kr |
| 2500 - 9999 | 0,6688 kr |
| 10000 + | 0,6019 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 0.257 in |
|---|---|
| Innerdiameter | 6.5 mm |
| Ytterdiameter | 0.875 in |
| Ytterdiameter | 22.2 mm |
| Tjocklek | 0.062 in |
| Tjocklek | 1.6 mm |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Brickform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta