Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3375 kr - 0,3375 kr | 5000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,9163 kr - 0,9163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8574 kr - 0,8574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4883 kr - 0,4883 kr | 20979 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,1167 kr - 3,1167 kr | 22480 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4581 kr - 0,4581 kr | 9997 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6822 kr - 0,6822 kr | 27000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6434 kr - 0,6434 kr | 16494 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3504 kr - 0,3504 kr | 72800 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,3188 kr - 0,3834 kr | 35842 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4901 kr - 3,4901 kr | 6000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0427 kr - 1,0858 kr | 29528 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0384 kr - 1,0384 kr | 113380 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 26460 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0305 kr - 3,0305 kr | 8355 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5828 kr - 0,8136 kr | 37000 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7293 kr - 1,0192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,3536 kr - 1,7456 kr | 25547 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,966 kr - 1,3477 kr | 66498 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7825 kr - 0,7825 kr | 30589 I lager |
Naturfärgad
|
PA