Meny Sök

PCB-stöd med platt bas

I lager

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklekar Längd på distans Köp
2,2782 kr - 2,4409 kr 5013 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,4809 kr - 1,6454 kr 13307 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 6000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,9512 kr - 2,168 kr 3000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
1,6321 kr - 1,8135 kr 13000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,5739 kr - 1,7488 kr 984 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,3564 kr - 1,507 kr 8000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
2,367 kr - 2,5593 kr 122000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,4419 kr - 1,6021 kr 20000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
2,4895 kr - 2,7663 kr 8000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,2291 kr - 1,3656 kr 303 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,7454 kr - 1,9394 kr 77642 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
1,232 kr - 1,3689 kr 31670 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,838 kr - 2,0422 kr 47009 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,815 kr - 2,0167 kr 771 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 4130 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,4239 kr - 1,5821 kr 8963 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,8617 kr - 2,0686 kr 68638 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
1,522 kr - 1,6911 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • av 2
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022375

Prisintervall
2,4409 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
5013 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022412

Prisintervall
1,6454 kr - 1,4809 kr

Lagernivåer
13307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021996

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022450

Prisintervall
2,168 kr - 1,9512 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022443

Prisintervall
1,8135 kr - 1,6321 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 11.1 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022436

Prisintervall
1,7488 kr - 1,5739 kr

Lagernivåer
984 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022399

Prisintervall
1,507 kr - 1,3564 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021873

Prisintervall
2,5593 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
122000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022405

Prisintervall
1,6021 kr - 1,4419 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022429

Prisintervall
2,7663 kr - 2,4895 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021910

Prisintervall
1,3656 kr - 1,2291 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Kretskortsstöd 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021958

Prisintervall
1,9394 kr - 1,7454 kr

Lagernivåer
77642 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021897

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021934

Prisintervall
1,3689 kr - 1,232 kr

Lagernivåer
31670 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021965

Prisintervall
2,0422 kr - 1,838 kr

Lagernivåer
47009 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022009

Prisintervall
2,0167 kr - 1,815 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021972

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
4130 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Kretskortsstöd 4.8 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021927

Prisintervall
1,5821 kr - 1,4239 kr

Lagernivåer
8963 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022382

Prisintervall
2,0686 kr - 1,8617 kr

Lagernivåer
68638 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001752

Prisintervall
1,6911 kr - 1,522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm