10021873
PS-10-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,4847 kr |
| 5000 + | 2,298 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Håldiameter | 4.8 mm |
| Håldiameter | 0.189 in |
| Höjd, låshuvud | 5.6 mm |
| Höjd, låshuvud | 0.22 in |
| Typ av fäste | Locking Arrowhead Fix |
| Kroppens diameter | 7.1 mm |
| Kroppens diameter | 0.28 in |
| Total bredd | 0.563 in |
| Total bredd | 14.3 mm |
| Paneltjocklekar | 0.030 - 0.079 in |
| Paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Längd på distans | 15.9 mm |
| Längd på distans | 0.626 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Standard | RMS |
| Standard | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta