Meny Sök

Distans, omvänd låsning 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Dessa självhäftande kretskortsstöd eliminerar behovet av monteringshål i chassit. De sätts snabbt och lätt på plats tack vare snabbfrigöringsfliken på den självhäftande dynan och trycklåset som snäpper kortet på plats.
Essentra artikelnummer:

10108338

Tillverkarens artikelnummer:

CRLCBSK-2-14-01

25940 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5377 kr
5000 - 9999 2,2839 kr
10000 + 2,0555 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 537,70 kr

1000 x 2,5377 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 4.0 mm
Låshuvudshöjd B 1.7 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.0 - 1.6 mm
Längd på distans 14.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss