Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,0155 kr - 1,2537 kr 9000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,0155 kr - 1,2537 kr 6000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,0155 kr - 1,2537 kr 31985 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
1,7353 kr - 2,1424 kr 19000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
1,4518 kr - 1,6131 kr 15709 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,1926 kr - 1,2413 kr 5000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
1,4224 kr - 1,7266 kr 6000 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
1,053 kr - 1,5055 kr 1000 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 11430 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 10996 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
1,5069 kr - 1,6697 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
1,0155 kr - 1,2537 kr 11017 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr 998 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,769 kr - 1,9655 kr 5990 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,9957 kr - 2,4638 kr 980 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
1,7353 kr - 2,1424 kr 21000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 9346 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
1,4832 kr - 1,648 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10557181

Prisintervall
1,2537 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001813

Prisintervall
1,2537 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001851

Prisintervall
1,2537 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
31985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001905

Prisintervall
2,1424 kr - 1,7353 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022924

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022788

Prisintervall
1,6131 kr - 1,4518 kr

Lagernivåer
15709 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023129

Prisintervall
1,2413 kr - 1,1926 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022917

Prisintervall
1,7266 kr - 1,4224 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151457

Prisintervall
1,5055 kr - 1,053 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022931

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
11430 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022962

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
10996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023228

Prisintervall
1,6697 kr - 1,5069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001790

Prisintervall
1,2537 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
11017 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001806

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001844

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022764

Prisintervall
1,9655 kr - 1,769 kr

Lagernivåer
5990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001882

Prisintervall
2,4638 kr - 1,9957 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001899

Prisintervall
2,1424 kr - 1,7353 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022955

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
9346 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022771

Prisintervall
1,648 kr - 1,4832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm