Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,1257 kr - 3,9497 kr 3775 I lager
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
2,456 kr - 4,553 kr 694 I lager
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 26075 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
2,3267 kr - 4,2945 kr 6309 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
2,14 kr - 2,3698 kr 15080 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
2,1702 kr - 2,4712 kr 1040 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
2,7088 kr - 3,0889 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
2,4078 kr - 2,7405 kr 5000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 20255 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
15.9 mm
1,2021 kr - 1,6373 kr 11989 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,2409 kr - 1,6948 kr 142533 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
1,4018 kr - 1,9389 kr 8073 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,2696 kr - 1,4106 kr 6967 I lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
2,4078 kr - 2,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 52198 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 66908 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
1,0011 kr - 1,3745 kr 120503 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,824 kr - 2,456 kr 4000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
1,3616 kr - 1,8671 kr 10104 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
1,5799 kr - 2,1831 kr 22998 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 Naturfärgad

10331668

Prisintervall
3,9497 kr - 2,1257 kr

Lagernivåer
3775 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.6 mm
Distans, omvänd låsning 11.0 mm PA6 Naturfärgad

10331705

Prisintervall
4,553 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
694 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.6 mm
Distans, omvänd låsning 4.0 mm PA6 Naturfärgad

10184387

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
26075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm PA6 Naturfärgad

10184424

Prisintervall
4,2945 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
6309 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 Naturfärgad

10381809

Prisintervall
2,3698 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
15080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023419

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023709

Prisintervall
3,0889 kr - 2,7088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023747

Prisintervall
2,7405 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023785

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
20255 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002315

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2021 kr

Lagernivåer
11989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002216

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
142533 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002353

Prisintervall
1,9389 kr - 1,4018 kr

Lagernivåer
8073 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023037

Prisintervall
1,4106 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
6967 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023624

Prisintervall
2,7405 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023662

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
52198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023822

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
66908 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002339

Prisintervall
1,3745 kr - 1,0011 kr

Lagernivåer
120503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002018

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002131

Prisintervall
1,8671 kr - 1,3616 kr

Lagernivåer
10104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002179

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
22998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm