10331705
100330500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,553 kr |
| 500 - 999 | 3,3178 kr |
| 1000 + | 2,456 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 3.0 mm |
| Håldiameter A | 0.118 in |
| Låshuvudshöjd A | 3.6 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.142 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.043 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.1 - 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.043 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.1 - 1.6 mm |
| Längd på distans | 0.433 in |
| Längd på distans | 11.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Modell | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta