Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,4356 kr - 0,484 kr Fråga angående leveranstidhär
32.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
DN32
0,8658 kr - 1,3469 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
2,531 kr - 3,9371 kr Fråga angående leveranstidhär
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
4,2257 kr - 6,5734 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
130.0 mm
13.5 mm
3,1273 kr - 4,8647 kr Fråga angående leveranstidhär
0,285 kr - 0,4433 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,3488 kr - 0,3875 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
5,044 kr - 5,6045 kr Fråga angående leveranstidhär
152.0 mm
156.0 mm
15.0 mm
5,044 kr - 5,6045 kr Fråga angående leveranstidhär
155.0 mm
161.0 mm
12.0 mm
4,7248 kr - 7,3496 kr Fråga angående leveranstidhär
140.0 mm
144.0 mm
13.5 mm
5,3242 kr - 5,9158 kr Fråga angående leveranstidhär
0,4269 kr - 0,6641 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,5331 kr - 0,8294 kr Fråga angående leveranstidhär
0,1377 kr - 0,153 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,6019 kr - 0,9362 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,3283 kr - 0,5107 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
5,4944 kr - 6,1049 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 10
Parallella skyddspluggar 32.5 mm LDPE - PCR Grön

20745578

Prisintervall
0,484 kr - 0,4356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN32
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 58.0 mm LDPE - PCR Grön

20745653

Prisintervall
1,3469 kr - 0,8658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlekar
    2" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 101.0 mm LDPE - PCR Grön

20745707

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 102.0 mm LDPE - PCR Grön

20745714

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 104.0 mm LDPE - PCR Grön

20745738

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 111.0 mm LDPE - PCR Grön

20745783

Prisintervall
3,9371 kr - 2,531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    4" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 125.0 mm LDPE - PCR Grön

20745844

Prisintervall
6,5734 kr - 4,2257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • D
    130.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 117.0 mm LDPE - PCR Grön

20745813

Prisintervall
4,8647 kr - 3,1273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20745417

Prisintervall
0,4433 kr - 0,285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 27.0 mm LDPE - PCR Grön

20745509

Prisintervall
0,3875 kr - 0,3488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 152.0 mm LDPE - PCR Grön

20745950

Prisintervall
5,6045 kr - 5,044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    152.0 mm
  • D
    156.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 155.0 mm LDPE - PCR Grön

20745967

Prisintervall
5,6045 kr - 5,044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    155.0 mm
  • D
    161.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 140.0 mm LDPE - PCR Grön

20745912

Prisintervall
7,3496 kr - 4,7248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    140.0 mm
  • D
    144.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 167.0 mm LDPE - PCR Grön

20746001

Prisintervall
5,9158 kr - 5,3242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 32.0 mm LDPE - PCR Grön

20744465

Prisintervall
0,6641 kr - 0,4269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 37.5 mm LDPE - PCR Grön

20744540

Prisintervall
0,8294 kr - 0,5331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 4.0 mm LDPE - PCR Grön

20744410

Prisintervall
0,153 kr - 0,1377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 41.0 mm LDPE - PCR Grön

20744359

Prisintervall
0,9362 kr - 0,6019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN40
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 25.5 mm LDPE - PCR Grön

20744427

Prisintervall
0,5107 kr - 0,3283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN25
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 176.0 mm LDPE - PCR Grön

20746049

Prisintervall
6,1049 kr - 5,4944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000