Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
6,3233 kr - 7,0259 kr Fråga angående leveranstidhär
7,6227 kr - 8,4696 kr Fråga angående leveranstidhär
202.0 mm
210.0 mm
14.0 mm
9,9063 kr - 11,007 kr Fråga angående leveranstidhär
12,8317 kr - 19,9604 kr Fråga angående leveranstidhär
232.0 mm
242.6 mm
13.5 mm
13,6309 kr - 21,2037 kr Fråga angående leveranstidhär
6,7631 kr - 7,5146 kr Fråga angående leveranstidhär
7,4228 kr - 8,2476 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2967 kr - 0,4616 kr 3960 I lager
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
0,3418 kr - 0,3798 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
30.0 mm
10.5 mm
0,3937 kr - 0,4375 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,4184 kr - 0,4648 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,5665 kr - 0,8812 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,7516 kr - 1,1692 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,1981 kr - 0,3082 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,2282 kr - 0,2535 kr 3960 I lager
16.5 mm
19.5 mm
0,2424 kr - 0,2694 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,2376 kr - 0,264 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
0,2682 kr - 0,4173 kr Fråga angående leveranstidhär
20.5 mm
24.5 mm
10.5 mm
DN20
0,285 kr - 0,4433 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,3782 kr - 0,4202 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 180.0 mm LDPE - PCR Grön

20746056

Prisintervall
7,0259 kr - 6,3233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 202.0 mm LDPE - PCR Grön

20746100

Prisintervall
8,4696 kr - 7,6227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    202.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 211.0 mm LDPE - PCR Grön

20746117

Prisintervall
11,007 kr - 9,9063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 232.0 mm LDPE - PCR Grön

20746162

Prisintervall
19,9604 kr - 12,8317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    232.0 mm
  • D
    242.6 mm
  • h
    13.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 252.0 mm LDPE - PCR Grön

20746186

Prisintervall
21,2037 kr - 13,6309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 182.0 mm LDPE - PCR Grön

20746063

Prisintervall
7,5146 kr - 6,7631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 192.0 mm LDPE - PCR Grön

20746087

Prisintervall
8,2476 kr - 7,4228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 23.0 mm LDPE - PCR Grön

20745431

Prisintervall
0,4616 kr - 0,2967 kr

Lagernivåer
3960 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 26.5 mm LDPE - PCR Grön

20745493

Prisintervall
0,3798 kr - 0,3418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 30.0 mm LDPE - PCR Grön

20745547

Prisintervall
0,4375 kr - 0,3937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 31.5 mm LDPE - PCR Grön

20745561

Prisintervall
0,4648 kr - 0,4184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 39.0 mm LDPE - PCR Grön

20745592

Prisintervall
0,8812 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 51.0 mm LDPE - PCR Grön

20745639

Prisintervall
1,1692 kr - 0,7516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 13.0 mm LDPE - PCR Grön

20745233

Prisintervall
0,3082 kr - 0,1981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 16.5 mm LDPE - PCR Grön

20745301

Prisintervall
0,2535 kr - 0,2282 kr

Lagernivåer
3960 I lager
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Parallella skyddspluggar 18.0 mm LDPE - PCR Grön

20745332

Prisintervall
0,2694 kr - 0,2424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 17.5 mm LDPE - PCR Grön

20745325

Prisintervall
0,264 kr - 0,2376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 20.5 mm LDPE - PCR Grön

20745387

Prisintervall
0,4173 kr - 0,2682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.5 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN20
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20745417

Prisintervall
0,4433 kr - 0,285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 29.0 mm LDPE - PCR Grön

20745530

Prisintervall
0,4202 kr - 0,3782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR