Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,5898 kr - 0,9175 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,4536 kr - 0,7056 kr Fråga angående leveranstidhär
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,4628 kr - 0,72 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
0,4917 kr - 0,765 kr Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,578 kr - 0,8992 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
43.3 mm
10.7 mm
1.1/4" GAS
0,4018 kr - 0,625 kr Fråga angående leveranstidhär
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,4723 kr - 0,7347 kr Fråga angående leveranstidhär
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,3559 kr - 0,5537 kr Fråga angående leveranstidhär
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
12,8317 kr - 19,9604 kr Fråga angående leveranstidhär
9,9063 kr - 11,007 kr Fråga angående leveranstidhär
13,6309 kr - 21,2037 kr Fråga angående leveranstidhär
5,4247 kr - 6,0274 kr Fråga angående leveranstidhär
172.0 mm
177.6 mm
13.6 mm
7,4926 kr - 8,3251 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20745615

Prisintervall
0,9175 kr - 0,5898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 33.5 mm LDPE - PCR Grön

20744472

Prisintervall
0,7056 kr - 0,4536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 34.0 mm LDPE - PCR Grön

20744489

Prisintervall
0,72 kr - 0,4628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 35.5 mm LDPE - PCR Grön

20744519

Prisintervall
0,765 kr - 0,4917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 39.5 mm LDPE - PCR Grön

20745608

Prisintervall
0,8992 kr - 0,578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    39.5 mm
  • D
    43.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Gängstorlekar
    1.1/4" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 30.5 mm LDPE - PCR Grön

20744458

Prisintervall
0,625 kr - 0,4018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 34.5 mm LDPE - PCR Grön

20744496

Prisintervall
0,7347 kr - 0,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 27.5 mm LDPE - PCR Grön

20745516

Prisintervall
0,5537 kr - 0,3559 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.5 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 230.0 mm LDPE - PCR Grön

20746155

Prisintervall
19,9604 kr - 12,8317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 216.0 mm LDPE - PCR Grön

20746131

Prisintervall
11,007 kr - 9,9063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 250.0 mm LDPE - PCR Grön

20746179

Prisintervall
21,2037 kr - 13,6309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 172.0 mm LDPE - PCR Grön

20746032

Prisintervall
6,0274 kr - 5,4247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    172.0 mm
  • D
    177.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 200.0 mm LDPE - PCR Grön

20746094

Prisintervall
8,3251 kr - 7,4926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR