Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
4,2257 kr - 6,5734 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6574 kr - 2,5782 kr Fråga angående leveranstidhär
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
3,1273 kr - 4,8647 kr Fråga angående leveranstidhär
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,8485 kr - 1,3199 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,1322 kr - 0,1469 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,8658 kr - 1,3469 kr Fråga angående leveranstidhär
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
1,3035 kr - 2,0277 kr 1350 I lager
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
1,6425 kr - 2,555 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
2,0436 kr - 3,179 kr Fråga angående leveranstidhär
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,8149 kr - 1,2677 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
4,4351 kr - 6,899 kr Fråga angående leveranstidhär
4,7248 kr - 7,3496 kr Fråga angående leveranstidhär
142.0 mm
146.0 mm
13.5 mm
5,3242 kr - 5,9158 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5829 kr - 2,4622 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
0,172 kr - 0,2675 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
1,0134 kr - 1,5765 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
1,2621 kr - 1,9633 kr Fråga angående leveranstidhär
1,4693 kr - 2,2856 kr Fråga angående leveranstidhär
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 122.0 mm LDPE - PCR Grön

20745837

Prisintervall
6,5734 kr - 4,2257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 81.0 mm LDPE - PCR Grön

20744328

Prisintervall
2,5782 kr - 1,6574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 121.0 mm LDPE - PCR Grön

20745820

Prisintervall
4,8647 kr - 3,1273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 56.0 mm LDPE - PCR Grön

20744670

Prisintervall
1,3199 kr - 0,8485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 3.0 mm LDPE - PCR Grön

20744397

Prisintervall
0,1469 kr - 0,1322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 57.0 mm LDPE - PCR Grön

20744687

Prisintervall
1,3469 kr - 0,8658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    2" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 69.0 mm LDPE - PCR Grön

20744755

Prisintervall
2,0277 kr - 1,3035 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 80.0 mm LDPE - PCR Grön

20744830

Prisintervall
2,555 kr - 1,6425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN80
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 86.0 mm LDPE - PCR Grön

20744885

Prisintervall
3,179 kr - 2,0436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20744656

Prisintervall
1,2677 kr - 0,8149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 135.0 mm LDPE - PCR Grön

20745899

Prisintervall
6,899 kr - 4,4351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 142.0 mm LDPE - PCR Grön

20745929

Prisintervall
7,3496 kr - 4,7248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    142.0 mm
  • D
    146.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 165.0 mm LDPE - PCR Grön

20745998

Prisintervall
5,9158 kr - 5,3242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 76.0 mm LDPE - PCR Grön

20744311

Prisintervall
2,4622 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 89.0 mm LDPE - PCR Grön

20744915

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 99.0 mm LDPE - PCR Grön

20744991

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 9.5 mm LDPE - PCR Grön

20745165

Prisintervall
0,2675 kr - 0,172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 63.0 mm LDPE - PCR Grön

20744717

Prisintervall
1,5765 kr - 1,0134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 68.0 mm LDPE - PCR Grön

20744748

Prisintervall
1,9633 kr - 1,2621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 72.0 mm LDPE - PCR Grön

20744786

Prisintervall
2,2856 kr - 1,4693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR