Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
1,6872 kr - 2,6246 kr 880 I lager
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,1864 kr - 0,29 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,2063 kr - 0,3209 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
0,2737 kr - 0,4258 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,2629 kr - 0,4089 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,2967 kr - 0,4616 kr 3960 I lager
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
0,1523 kr - 0,237 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1554 kr - 0,2418 kr 10000 I lager
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,2105 kr - 0,3274 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,3418 kr - 0,3798 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
30.0 mm
10.5 mm
0,2524 kr - 0,2805 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,2576 kr - 0,2862 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
23.0 mm
10.5 mm
0,309 kr - 0,4807 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,1618 kr - 0,2518 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,1586 kr - 0,2467 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5 mm
10.5 mm
6.5 mm
0,2474 kr - 0,2749 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 83.0 mm LDPE - PCR Grön

20744854

Prisintervall
2,6246 kr - 1,6872 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 11.5 mm LDPE - PCR Grön

20745202

Prisintervall
0,29 kr - 0,1864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 14.0 mm LDPE - PCR Grön

20745257

Prisintervall
0,3209 kr - 0,2063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 21.0 mm LDPE - PCR Grön

20745394

Prisintervall
0,4258 kr - 0,2737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 92.0 mm LDPE - PCR Grön

20744946

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 91.0 mm LDPE - PCR Grön

20744939

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 20.0 mm LDPE - PCR Grön

20745370

Prisintervall
0,4089 kr - 0,2629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 23.0 mm LDPE - PCR Grön

20745431

Prisintervall
0,4616 kr - 0,2967 kr

Lagernivåer
3960 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 6.5 mm LDPE - PCR Grön

20745103

Prisintervall
0,237 kr - 0,1523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 7.0 mm LDPE - PCR Grön

20745110

Prisintervall
0,2418 kr - 0,1554 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 98.0 mm LDPE - PCR Grön

20744984

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 14.5 mm LDPE - PCR Grön

20745264

Prisintervall
0,3274 kr - 0,2105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 95.0 mm LDPE - PCR Grön

20745042

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 26.5 mm LDPE - PCR Grön

20745493

Prisintervall
0,3798 kr - 0,3418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 19.0 mm LDPE - PCR Grön

20745356

Prisintervall
0,2805 kr - 0,2524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 19.5 mm LDPE - PCR Grön

20745363

Prisintervall
0,2862 kr - 0,2576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 24.0 mm LDPE - PCR Grön

20745455

Prisintervall
0,4807 kr - 0,309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 8.0 mm LDPE - PCR Grön

20745134

Prisintervall
0,2518 kr - 0,1618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 7.5 mm LDPE - PCR Grön

20745127

Prisintervall
0,2467 kr - 0,1586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 18.5 mm LDPE - PCR Grön

20745349

Prisintervall
0,2749 kr - 0,2474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR