En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1405 kr - 0,1561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1349 kr - 0,1499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,3859 kr - 0,6003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4536 kr - 0,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4628 kr - 0,72 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6395 kr - 0,9947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,5551 kr - 0,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,3864 kr - 2,1567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3559 kr - 0,5537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,578 kr - 0,8992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.1/4" GAS
|
|
||
| 0,5898 kr - 0,9175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3028 kr - 0,471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2908 kr - 0,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,335 kr - 0,5211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,7826 kr - 1,2175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,8775 kr - 1,365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,2206 kr - 1,8988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.638 in
67.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,345 kr - 2,0922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,4723 kr - 0,7347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,544 kr - 0,8463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm