Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,1377 kr - 0,153 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
1,5679 kr - 2,4391 kr 1125 I lager
75.0 mm
79.0 mm
9.5 mm
0,1651 kr - 0,2569 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5 mm
11.5 mm
7.5 mm
0,1827 kr - 0,2842 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,2021 kr - 0,3145 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,1941 kr - 0,302 kr Fråga angående leveranstidhär
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,2148 kr - 0,3341 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,4445 kr - 0,6915 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,9305 kr - 1,4475 kr 1620 I lager
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
1,0963 kr - 1,7054 kr 1800 I lager
0,4018 kr - 0,625 kr Fråga angående leveranstidhär
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,6267 kr - 0,9748 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,6933 kr - 1,0785 kr 2700 I lager
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,1463 kr - 0,2276 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
5,4247 kr - 6,0274 kr Fråga angående leveranstidhär
172.0 mm
177.6 mm
13.6 mm
7,4926 kr - 8,3251 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
12,8317 kr - 19,9604 kr Fråga angående leveranstidhär
9,9063 kr - 11,007 kr Fråga angående leveranstidhär
13,6309 kr - 21,2037 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1792 kr - 1,8343 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 4.0 mm LDPE - PCR Grön

20744410

Prisintervall
0,153 kr - 0,1377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 75.0 mm LDPE - PCR Grön

20744304

Prisintervall
2,4391 kr - 1,5679 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 8.5 mm LDPE - PCR Grön

20745141

Prisintervall
0,2569 kr - 0,1651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.5 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 11.0 mm LDPE - PCR Grön

20745196

Prisintervall
0,2842 kr - 0,1827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 13.5 mm LDPE - PCR Grön

20745240

Prisintervall
0,3145 kr - 0,2021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 12.5 mm LDPE - PCR Grön

20745226

Prisintervall
0,302 kr - 0,1941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 15.0 mm LDPE - PCR Grön

20745271

Prisintervall
0,3341 kr - 0,2148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 33.0 mm LDPE - PCR Grön

20744342

Prisintervall
0,6915 kr - 0,4445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 61.0 mm LDPE - PCR Grön

20744366

Prisintervall
1,4475 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 64.0 mm LDPE - PCR Grön

20744373

Prisintervall
1,7054 kr - 1,0963 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 30.5 mm LDPE - PCR Grön

20744458

Prisintervall
0,625 kr - 0,4018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 43.0 mm LDPE - PCR Grön

20745011

Prisintervall
0,9748 kr - 0,6267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 48.0 mm LDPE - PCR Grön

20745028

Prisintervall
1,0785 kr - 0,6933 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 5.5 mm LDPE - PCR Grön

20745080

Prisintervall
0,2276 kr - 0,1463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 172.0 mm LDPE - PCR Grön

20746032

Prisintervall
6,0274 kr - 5,4247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    172.0 mm
  • D
    177.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 200.0 mm LDPE - PCR Grön

20746094

Prisintervall
8,3251 kr - 7,4926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 230.0 mm LDPE - PCR Grön

20746155

Prisintervall
19,9604 kr - 12,8317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 216.0 mm LDPE - PCR Grön

20746131

Prisintervall
11,007 kr - 9,9063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 250.0 mm LDPE - PCR Grön

20746179

Prisintervall
21,2037 kr - 13,6309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 66.0 mm LDPE - PCR Grön

20744281

Prisintervall
1,8343 kr - 1,1792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR