Meny Sök

Ovala insatser

I lager

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Krom Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h Material L L1 h1 T1 Köp
1,8752 kr - 2,5709 kr 35863 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 20 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 400 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,9841 kr - 6,2478 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,1517 kr - 6,4345 kr 1096 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,3277 kr - 8,7757 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 350 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,8752 kr - 2,5709 kr 4566 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
8,6131 kr - 15,7991 kr 700 I lager
1.0 mm
13.0 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,0401 kr - 5,2711 kr 3066 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
3,9675 kr - 6,2478 kr 3357 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,3613 kr - 3,2316 kr 2372 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,1132 kr - 6,4345 kr 950 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,3277 kr - 8,7757 kr 1063 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,8177 kr - 4,0718 kr 2520 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,4083 kr - 6,0022 kr 3450 I lager
1.2 mm
10.0 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4,5811 kr - 6,9372 kr 6900 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
8,2537 kr - 21,3547 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,4162 kr - 2,8865 kr 8255 I lager
1.0 mm
11.5 mm
LDPE
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,7674 kr - 8,8338 kr 3000 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • av 3
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10347928

Prisintervall
2,5709 kr - 1,8752 kr

Lagernivåer
35863 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216248

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10216224

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216149

Prisintervall
6,2478 kr - 3,9841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216170

Prisintervall
6,4345 kr - 4,1517 kr

Lagernivåer
1096 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216217

Prisintervall
8,7757 kr - 4,3277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216231

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10347904

Prisintervall
2,5709 kr - 1,8752 kr

Lagernivåer
4566 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10347942

Prisintervall
15,7991 kr - 8,6131 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216125

Prisintervall
5,2711 kr - 3,0401 kr

Lagernivåer
3066 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216163

Prisintervall
6,2478 kr - 3,9675 kr

Lagernivåer
3357 I lager
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216026

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3613 kr

Lagernivåer
2372 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216187

Prisintervall
6,4345 kr - 4,1132 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216200

Prisintervall
8,7757 kr - 4,3277 kr

Lagernivåer
1063 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10246788

Prisintervall
4,0718 kr - 1,8177 kr

Lagernivåer
2520 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10257159

Prisintervall
6,0022 kr - 2,4083 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258040

Prisintervall
6,9372 kr - 4,5811 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289815

Prisintervall
21,3547 kr - 8,2537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10079775

Prisintervall
2,8865 kr - 1,4162 kr

Lagernivåer
8255 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246801

Prisintervall
8,8338 kr - 3,7674 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm